Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Parquet Chêne Zenitude-Origine Tourbe, Diva

Avec un aspect proche de son origine, marqué de nœuds et de discolorations, de fentes et de traces de cœur, le chêne assume ici toutes ses singularités, sans limite. Ce parquet flottant noir se démarque aussi par sa couleur, un brun presque noir, caractéristique de la tourbe, dont la finition par huilage est réalisée dans nos usines. L'élégance à même le sol.
Spécification
    • Chêne Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
      Référence : 1006552
      Longueurs variables : 500 de 2000 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)184
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor