La porte S.22 est fabriquée sur mesure avec une grande variété d'options disponibles.
Système : Utilisant la chaleur et l'élégance du revêtement intérieur en bois, n'importe quel décor peut être personnalisé. Veuillez vous référer à l'onglet "bois" pour en savoir plus sur les essences disponibles. Cette porte est souvent combinée avec les fenêtres revêtues d'aluminium/bois (S.46) pour une enveloppe uniforme du bâtiment.
Grandeurs : Les portes françaises peuvent mesurer jusqu'à 4′ de largeur et 14′ de hauteur. Les portes pivotantes peuvent mesurer jusqu'à 8′ de largeur et 14′ de hauteur.
Poids : Chaque panneau pèse environ 7 à 8 livres par pied carré.
Profil : Les portes sont fabriquées en aluminium extrudé 6063-T5 pour une résistance maximale. Les profils sont revêtus à l'aide de clips en polyamide spécialement conçus, qui contribuent à créer une barrière thermique pour une meilleure efficacité énergétique.
Configurations : La combinaison de différents types de portes et de fenêtres permet des configurations presque illimitées. Les portes françaises et pivotantes peuvent être finies avec des fenêtres à imposte et des feux latéraux qui peuvent être fonctionnels ou fixes.
Vitrage : Clair Low-E trempé 1″ IG est la norme. Différents types de verre et d'autres matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 1″ peuvent être utilisés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |