Publier vos produits
FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL
Panduit

FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL

Traduit par Google,

Utilisé pour acheminer le câble dans un tube ondulé fendu de 1,5 (38 mm) de diamètre directement à travers un trou découpé dans la paroi latérale du canal FiberRunner® 4x4, 6x4 et 12x4 ou du canal Fiber-Duct 4x4. Fournit 1 contrôle de rayon de courbure (25,4 mm) à la sortie. Comprend un gabarit de perçage, noir.

    Spécification
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4, 6x4 and 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - 1-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-1-port-spillout-fr1-5ideyl
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL