Publier vos produits
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

Traduit par Google,

Raccord de capuchon d'extrémité 12 x 4 utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Aucun coupleur requis. Installation enfichable, Jaune.

      Spécification
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • Famille de produitsElectrical
      • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-02-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
      • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
      • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numéro OmniClass23-37 11 13
      • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
      • Code CSI UniFormat IID50
      • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL