Publier vos produits
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4YL

Traduit par Google,

Se fixe au canal 12x4 et/ou aux raccords pour créer une intersection transversale horizontale à quatre voies avec deux sorties 12x4. Accepte le couvercle divisé en option FRFWCSC12YL.

Spécification
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 22.25
    Overall Width (mm) - 565.2
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (4 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4YL
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL