Publier vos produits
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL

Traduit par Google,

Couvercle fendu en option pour le raccord horizontal à angle de 45° FRH454X4YL. La fonction d'encliquetage permet d'installer et de retirer le couvercle sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4 (19 mm) pour un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

    Spécification
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.87
      Overall Length (mm) - 250.7
      Overall Width (In.) - 7.85
      Overall Width (mm) - 199.4
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC4YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL