Publier vos produits
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL

    Traduit par Google,

    Se fixe au canal 6x4 et/ou aux raccords pour créer un angle de 45° vers le bas à partir d'une course horizontale. Utilisé avec le raccord d'angle vertical intérieur à 45° FRIV456X4YL pour changer le niveau d'une course horizontale droite. Accepte le couvercle divisé en option FROV45SC6OR.

      Spécification
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 7.04
        Overall Width (mm) - 178.8
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Outside Vertical 45°
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fiberrunner-Outside-vertical-45-FROV456X4YL
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-02-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
      • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numéro OmniClass23-37 11 13
      • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
      • Code CSI UniFormat IID50
      • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL