Publier vos produits
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL

Traduit par Google,

Couvercle fendu en option pour le raccord réducteur 6x4 FiberRunner® à 4x4 FiberRunner® FRRF6FR4YL. La fonction d'encliquetage permet d'installer et de retirer le couvercle sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

    Spécification
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 6.89
      Overall Width (mm) - 175.1
      Overall Height (In.) - 2.1
      Overall Height (mm) - 54.6
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - NA
      Length (In.) -
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-reducer-cover-FRRF6FR4SCYL
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL