Publier vos produits
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL

    Traduit par Google,

    Le té vertical d'acheminement des fibres se fixe à un canal 6x4 et/ou à des raccords pour créer une chute verticale de 90° à partir d'une course horizontale droite. Une porte battante est incluse. Il accepte FTR4X4YL, FIDT4X4BL, S4X4YL6 ou E4X4YL6 directement. Il accepte également le couvercle encliquetable en option FRHC6YL6 en conjonction avec le canal. Il est jaune et en plastique ABS.

    Spécification
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.33
      Overall Width (mm) - 237
      Overall Height (In.) - 7.3
      Overall Height (mm) - 185.5
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Vertical Tee
      Series Type - 6x4 FiberRunner
      Part Features - N/A
      Surface Treatment - Other
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-vertical-tee-FRVT6X4YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL