Publier vos produits
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Traduit par Google,

    Façade obturée inclinée Keystone 80 mm x 80 mm, accepte deux modules jack Keystone. Livré avec vis de montage, plaque de montage métallique, étiquette/porte-étiquette. Blanc

      Spécification
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Keystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-12-07
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.15
      • Largeur (pouces)3.15
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code ETIMEC000018
      • Nom ETIMInsert/cover for communication technology
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-19 15 00
      • Titre OmniClassCommunication Specialties