Publier vos produits
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Traduit par Google,
Le chemin de câbles en surface Pan-Way® de type PD est un système de chemin de câbles à canal unique pour acheminer, protéger et dissimuler le câblage d'alimentation, de données, de voix ou de vidéo.
  • Homologation UL et CSA 600 V ; répond aux normes UL5A et CSA C22.2 n° 62.1-03

  • Finition texturée

  • Conception de loquet inviolable

  • Raceway Base et Cover sont emballés ensemble

  • Homologué FT-4 pour le Canada

Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-096
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication