Publier vos produits
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U

    Traduit par Google,

    Le boîtier fibre optique Panduit® Opticom® à montage en rack garantit la fiabilité du réseau en hébergeant, organisant, gérant et protégeant jusqu'à 72 câbles à fibres optiques, terminaisons, épissures, connecteurs et cordons de brassage à l'aide de jusqu'à 3 panneaux adaptateurs FAP ou FMP ou modules d'épissure FOSM. En raison de cette polyvalence, le boîtier est capable de servir de transition entre le câblage de la dorsale et la commutation de distribution, d'interconnexion vers l'équipement actif, ou d'interconnexion ou d'interconnexion dans une zone de distribution principale ou horizontale. Les utilisateurs peuvent même accéder facilement aux fibres par les tiroirs avant et arrière. Acier, 1 RU, 3 ports, 1.74"H x 17.00"W x 14.20"D (44.2mm x 432.0mm x 361.0mm), Noir, 1pc

    Spécification
    • Overall Depth (In.) 14.2

      Overall Depth (mm) 361

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44

      Color Black

      Length (mm) 361.0

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.panduit-FRME1U
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.74
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)14.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL