Publier vos produits
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    Traduit par Google,

    Le gestionnaire de câbles vertical Panduit® Patchrunner® combine capacité haute densité et polyvalence, libérant un espace au sol précieux, réduisant les coûts globaux et établissant la norme pour l'ensemble de l'industrie de la gestion des câbles. Double face, acier, 45RU, noir, 1pc + 4 bobines de mou PRSP7.

    Spécification
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Patchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL