Publier vos produits
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VD10WH
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VD10WH

Traduit par Google,
Le gestionnaire de câbles vertical amélioré Patchrunner™2 avec brassage vertical se compose d'une structure métallique avec des doigts de gestion des câbles qui s'alignent sur l'espacement du rack EIA. L'épine dorsale doit être une conception ouverte qui acceptera les accessoires EIA de 19 pouces tels que les panneaux de brassage, les barres de tension de décharge, les panneaux d'obturation et une PDU montée verticalement dans un format zéro RU. Les doigts doivent être moulés en plastique et fournir un contrôle intégral du rayon de courbure sur toute la longueur. Les sections des doigts doivent être amovibles. Le gestionnaire acceptera une porte métallique à charnières à fermeture par pression pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche. Le panneau vertical doit pouvoir gérer tous les câbles du rack sans l'aide de passe-câbles horizontaux.
Spécification
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Spécifications techniques
  • Réference unique.PE2VD10WH
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)26.8
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL