Publier vos produits
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    Traduit par Google,

    OM3 12 fibres au total, perte standard, cassette d'adaptation duplex LC (couleur et manchon fendu dictés par le type de fibre), méthode standard A

      Spécification
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.QuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-08-15
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)35
      • Largeur (mm)89
      • Profondeur (mm)125
      En rapport
      • Matériel principalPolycarbonate
      • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Code UNSPSC4322
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 25 15
      • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment