Publier vos produits
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo MXL wall sandwich panel

    Traduit par Google,

    Les panneaux sandwich muraux ARPANEL S MiWo et S MiWo MXL sont constitués de deux parements (intérieur et extérieur) en tôle d'acier galvanisée et revêtue et d'une âme structurelle et isolante en laine minérale. Le noyau assure une excellente résistance au feu ainsi qu'une isolation thermique et phonique supérieure et, combiné à la tôle d'acier galvanisée de première qualité, assure une résistance mécanique et une durabilité élevées pour une longue durée de vie du bâtiment fini avec des panneaux sandwich ARPANEL. La conception des panneaux sandwich permet une installation simple et rapide dans les systèmes horizontaux et verticaux. Tous ces facteurs font que les panneaux sandwich muraux ARPANEL S MiWo et MiWo MXL sont conformes aux normes européennes les plus strictes. Ils fonctionnent parfaitement dans les installations où la sécurité incendie est d'une importance capitale, telles que les cloisons externes et internes de séparation coupe-feu. En plus de cela, les panneaux sandwich ARPANEL S MiWo MXL avec une densité de noyau accrue sont la solution idéale lorsque des produits avec une capacité de charge et une résistance mécanique accrues sont nécessaires afin d'éviter la nécessité d'installer des éléments structurels supplémentaires.

    Spécification
    • Thickness [mm] 100 120 150 160 180 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard Standard Standard
      Insulation core MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5
      Thickness of ext. facing [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,7
      Core density kg/m3 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10%
      Weight kg/m2 20,3 22,6 26,1 27,2 29,5 31,8
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,4 0,33 0,27 0,25 0,22 0,2
      Fire resistance:
      Acc. PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO NRO NRO
      Acc. PN-EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
      Acc. PN-EN 13501-2 VERTICAL E120/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-2 HORIZONTAL E 60/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 31 (-1;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15


    Spécifications techniques
    • Réference unique.s-miwo-mxl-wall-sandwich-panel
    • Famille de produitsSandwich panels
    • Groupe de produitsWall sandwich panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC011925
    • Nom ETIMSandwich panel
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels