Publier vos produits
ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

Traduit par Google,

L'accessoire de pare-chocs SmartMount® est conçu pour aider à prévenir les dommages aux portes ou aux murs en fournissant un coussin non marquant aux coins extérieurs de la base de votre chariot Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir d'un matériau caoutchouté non marquant
  • Se fixe facilement avec deux vis sans avoir à retirer les roues du chariot
  • Les pare-chocs d'angle protègent les murs et les portes contre les dommages
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 4.03" x 4.28" x .33" (102 x 109 x 8mm)
    • Product Weight; 1.0 (.45kg)
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 8.00" x 4.00" x 4.00" (203 x 102 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 3.7lb (1.7kg)
    • Package UPC Code; 735029305286
    • Package Contents; Bumper material, base, mounting hardware & wrench

    Variant ID: 29193658761331

    Variant SKU: ACC-BPR

    Type: Cart / Stand Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-bpr
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord