Publier vos produits
HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

Traduit par Google,

L'ACC166 est doté de points de montage dédiés pour le décodeur LG Pro:Centric Smart Ultra HD (STB-5500) et le bloc d'alimentation*, ce qui en fait l'accessoire idéal pour garder votre décodeur monté et caché derrière le téléviseur. Ce support de décodeur a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec le support mural pivotant universel Peerless-AV® (HPF665). La conception polyvalente de l'accessoire peut être montée au-dessus ou en dessous du bras mural du HPF665.

*L'ACC166 peut s'adapter à d'autres modèles de décodeurs ; veuillez vérifier la compatibilité en contactant le service client de Peerless-AV®

Caractéristiques

  • Fournit des points de montage dédiés pour le décodeur LG Pro:Centric Smart Ultra HD (STB-5500) et le bloc d'alimentation (ACC166 peut s'adapter à d'autres modèles de décodeurs ; veuillez vérifier la compatibilité en contactant le service client Peerless-AV®)
  • Prend en charge les composants AV jusqu'à 3 lb (1,36 kg)
  • Comprend des serre-câbles et du matériel de fixation STB-5500
  • Capable de monter au-dessus ou au-dessous du bras mural HPF665
  • La conception à profil bas crée un look esthétiquement attrayant
  • La conception à fentes permet un positionnement flexible des câbles
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 14.00" x 9.70" x 1.31" (356 x 246 x 33mm)
    • Product Weight; 2.50lb (1.13kg)
    • Load Capacity; 3lb (1.36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.40" x 11.40" x 4.63" (391 x 290 x 118mm)
    • Package Ship Weight; 5lb (2.26kg)
    • Package UPC Code; 735029339908
    • Package Contents; Mount, Cable Ties, and Hardware

    Variant ID: 34322255544451

    Variant SKU: ACC166

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc166
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord