Publier vos produits
ACC852W Extension Column Cord Wrap

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Traduit par Google,

Peerless-AV propose la plus large gamme d'accessoires du secteur pour compléter votre installation. Des différentes plaques de plafond et découpleurs aux adaptateurs de gestion de câbles et au matériel spécifique aux surfaces, Peerless-AV peut vous fournir pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour accessoiriser votre installation et répondre aux exigences les plus exigeantes des applications.

Caractéristiques

  • Les sections peuvent être empilées pour créer des longueurs plus longues ou coupées à la longueur souhaitée
  • Conçu pour acheminer les cordons vers l'extérieur le long de l'extérieur de la colonne d'extension
Spécification
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc852w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord