Publier vos produits
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Traduit par Google,

Le système de montage plat dvLED SEAMLESS Kitted Series de Peerless-AV est conçu exclusivement pour les écrans LED Direct View de la série Unilumin UpanelS, offrant des conceptions fines, peu encombrantes et esthétiques pour de multiples configurations. Grâce à la gestion intégrée des câbles, au matériel de suspension facile et au cadre en aluminium léger, les intégrateurs peuvent rapidement et facilement créer le mur vidéo parfait.

Peerless-AV® propose désormais le système de montage universel dvLED SEAMLESS Kitted Series pour écrans verrouillables.

Caractéristiques

  • Le cadre en aluminium léger est facile à installer et minimise la charge murale
  • Les emplacements prédéterminés des rails adaptateurs accélèrent l'assemblage et minimisent les erreurs, permettant un assemblage rapide
  • La conception modulaire offre des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Des tolérances serrées et des entretoises de plaque murale garantissent que les armoires sont correctement positionnées
  • Surmontez les irrégularités d'installation pour garantir que les pixels dvLED sont alignés avec la fonction de réglage de la hauteur
  • L'ensemble du support crée un plan plat, quelles que soient les imperfections du mur grâce à la fonction de réglage de la profondeur
Spécification
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-ledups
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsdvLED Video Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText