Publier vos produits
DS25 VCR/DVD/DVR Mount

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

Traduit par Google,

Supports de magnétoscope réglables en hauteur et en largeur, ces supports s'adaptent à la plupart des magnétoscopes, magnétoscopes à chargement frontal et lecteurs DVD. La version de sécurité utilise des vis de réglage inviolables qui verrouillent l'équipement en place. Le kit comprend tout le matériel nécessaire pour une fixation facile aux supports TV Peerless-AV. Toutes les unités sont empilables, à l'exception des modèles PM47.

Caractéristiques

  • Versions de sécurité disponibles
  • Convient à la plupart des magnétoscopes et lecteurs DVD à chargement frontal
  • Hauteur et largeur réglables
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds25
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord