Publier vos produits
HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.01" x 13.98" x 4.40" (1118 x 355 x 112mm)
    • Product Weight; 32lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 60lb (27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 18.50" x 5.00" (1219 x 470 x 127mm)
    • Package Ship Weight; 42.8lb (19.4kg)
    • Package UPC Code; 735029339465
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Plate, Universal Adaptor, and Mounting Hardware

    Variant ID: 34228003569795

    Variant SKU: HPF665

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.hpf665
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord