Publier vos produits
KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

Traduit par Google,

Le boîtier mural pour kiosque de Peerless-AV offre une vitrine numérique élégante pour la publicité, le divertissement, l'orientation interactive et bien plus encore. Ces boîtiers de kiosque innovants accueillent une grande variété d'écrans ultra-minces en orientation paysage (modèles KIL) ou portrait (modèles KIP). Malgré son profil fin de 3,97 pouces conforme à l'ADA, le boîtier du kiosque peut facilement accueillir des lecteurs multimédias, des ventilateurs et d'autres équipements électriques nécessaires pour créer une solution numérique impressionnante. Des hôtels aux casinos en passant par les cinémas, les boîtiers muraux pour kiosque de Peerless-AV sont idéaux pour les applications qui souhaitent améliorer l'expérience client et différencier leur marque.

Caractéristiques

  • Prend en charge une large gamme d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des revêtements en vinyle, etc. pour s'adapter au mieux à l'environnement ou promouvoir la stratégie de marque
  • Le cadre supérieur à charnière offre un accès facile à l'écran et aux autres composants internes pour une maintenance facile et une sécurité renforcée
  • La conception à profil bas s'étend à 3,96" (101 mm) du mur, ce qui est conforme à la certification American with Disabilities Act (ADA)
  • Convient aux écrans ultra-minces jusqu'à 2,00" (50,8 mm) d'épaisseur pour accentuer la conception mince du kiosque
  • Compatible VESA® 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 mm
  • Réglage sans outil à huit directions pour positionner rapidement l'affichage dans la fenêtre du kiosque pour un alignement affleurant
  • Boîtier de kiosque autonome ou entièrement intégré avec écran, lecteur multimédia, gestion de l'alimentation et de la température, etc.
  • Remarque : le boîtier du kiosque n'inclut pas de verre de protection
Spécification
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • VESA Pattern; 200 X 200 600 X 400
    • Screen Sizes; 40''-55''
    • Weight Capacity; KIL640(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL646(S): 61.8lb (28kg) KIL647(S): 61.8lb (28kg) KIL648(S): 61.8lb (28kg) KIL649(S): 75.5lb (34kg) KIL655(S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIL640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S): 56.00" x 34.10" x 3.97"(1422 x 866 x 101mm)
    • Colors Available: Gloss Black or Silver

    Package Specs

    • Package Size; KIL640/642/643(-S) 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S) 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • Ship Weight; KIL640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIL646/647/648/649(-S) : 95lb (43kg) KIL649/655(-S): 105lb (48kg)
    • UPC Code; KIL640: 735029296904 KIL640-S: 735029296959 KIL642: 735029297444 KIL642-S: 735029297437 KIL643: 735029315674 KIL643-S: 735029315704 KIL646: 735029296911 KIL646-S: 735029296973 KIL647: 735029296928 KIL647-S: 735029296980 KIL648: 735029307662 KIL648-S: 735029307891 KIL649: 735029318705 KIL649-S: 735029318767 KIL655: 735029308072 KIL655-S: 735029308089

    Variant ID: 29193733111923, 29193732915315, 33933361250435, 29193733144691, 29193733046387, 33933359054979

    Variant SKU: KIL655-S, KIL646-S, KIL647-S, KIL655, KIL646, KIL646

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kil6
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsLandscape Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord