Publier vos produits
KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

Traduit par Google,

Découvrez l'élégance du nouveau kiosque Portrait d'intérieur de Peerless-AV, conçu pour prendre en charge les derniers écrans et écrans tactiles jusqu'à 4" de profondeur. Avec une base plate qui peut être autoportante ou boulonnée au sol, le kiosque permet l'accès aux câbles électriques et de données, ce qui le rend facile à installer et à entretenir. De plus, le kiosque comprend deux ventilateurs d'extraction silencieux et contrôlés par thermostat pour garantir que l'écran et les composants internes sont maintenus à une température optimale. Pour maintenir une esthétique épurée, le kiosque offre un plateau interne pour les lecteurs multimédias et les câbles, ainsi que des portes arrière à deux niveaux relevables qui offrent un accès direct aux pièces nécessitant un entretien. Pour la protection contre le vol, le kiosque est équipé de serrures à came à clé unique spécifiques au kiosque. Du divertissement à l'orientation, le nouveau kiosque est une solution idéale pour divers environnements d'application en intérieur, notamment les entreprises, la vente au détail et l'hôtellerie.

Caractéristiques

  • La conception élégante et raffinée permet une flexibilité de placement ultime
  • Conçu en acier américain, qui offre stabilité, solidité et résistance à la corrosion pour tout environnement intérieur
  • La base rectangulaire plate peut être autoportante ou boulonnée au sol pour une sécurité accrue
  • Rangez soigneusement le lecteur multimédia et les câbles pour une finition professionnelle grâce au plateau de composants interne
  • Les ventilateurs d'extraction silencieux et contrôlés par thermostat garantissent que les composants internes fonctionnent à la température indiquée par le fabricant
  • Parasurtenseur à six prises, homologué UL et cUL, avec cordon de 6 pi pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables
  • Les micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'affichage dans la fenêtre du kiosque pour un alignement affleurant
  • Les portes sécurisées à deux niveaux permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance faciles
  • La finition en poudre de qualité supérieure et haute performance protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit pendant des années
  • Autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
  • Une large gamme d'options esthétiques personnalisées est également disponible ; les options incluent des finitions de couleurs personnalisées, des logos en vinyle, des emballages, etc.
  • Remarque : le boîtier du kiosque n'inclut pas de verre de protection
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Product Weight; KIPC2540(-S): 161lb (73kg) KIPC2542(-S): 160lb (72kg) KIPC2543(-S): 159lb (72kg) KIPC2546(-S): 169lb (76.7kg) KIPC2547(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2548(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2549(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2550(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2555(-S): 192lb (87.1kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 28.00" x 72.20" x 18.00" (711 x 1834 x 457mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 31.00" x 72.20" x 18.00" (787 x 1834 x 457mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 34.00" x 78.20" x 20.50" (864 x 1986 x 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540(-S): 201lb (91kg) KIPC2542(-S): 200lb (91kg) KIPC2543(-S): 199lb (90kg) KIPC2546(-S): 209lb (95kg) KIPC2547(-S): 208lb (94kg) KIPC2548(-S): 208lb (94kg) KIPC2549(-S): 246lb (112kg) KIPC2550(-S): 246lb (112kg) KIPC2555(-S): 246lb (112kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540: 735029315247 KIPC2542: 735029315261 KIPC2543: 735029315285 KIPC2540-S: 735029315254 KIPC2542-S: 735029315278 KIPC2543-S: 735029315292 KIPC2546: 735029315308 KIPC2547: 735029315322 KIPC2548: 735029315346 KIPC2546-S: 735029315315 KIPC2547-S: 735029315339 KIPC2548-S: 735029315353 KIPC2549: 735029315360 KIPC2550: 735029315384 KIPC2555: 735029315407 KIPC2549-S: 735029315377 KIPC2550-S: 735029315391 KIPC2555-S: 735029315414

    Variant ID: 29193771155571, 33950066180227, 33950067261571

    Variant SKU: KIPC2555, KIPC2565, KIPC2565-S

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kipc25
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsPortrait Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord