Publier vos produits
SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System

    Traduit par Google,

    La série universelle SEAMLESS Connect de Peerless-AV® propose une gamme polyvalente de sous-structures pour les environnements où le montage mural n'est pas envisageable. Spécialement conçu pour les murs vidéo DVLED et les écrans tout-en-un, le chariot universel SEAMLESS Connect supporte le poids total du système avec robustesse et stabilité. Son design fin et compact simplifie et accélère l'installation. Ses roulettes à roulement fluide offrent une mobilité aisée, facilitant le repositionnement de l'écran selon les besoins. Idéal pour les halls d'entrée d'entreprise, les commerces de détail, l'hôtellerie-restauration, les salles d'exposition, les espaces événementiels et de divertissement.

    Caractéristiques du produit

    • La conception universelle est compatible avec la plupart des écrans dvLED verrouillables pour une installation polyvalente
    • Le support vertical robuste offre une hauteur maximale de 9,8' (3 m) jusqu'à 8x8
    • Les pinces à connexion rapide sont fabriquées avec une construction en aluminium moulé durable qui offre une résistance supérieure et une force de serrage sécurisée
    • L'entretoise universelle en instance de brevet garantit un espacement d'extrusion horizontal précis pour les orientations paysage et portrait, avec des pieds à coulisse intégrés pour mesurer des tailles d'armoires peu courantes
    • Les composants à haute résistance peuvent prendre en charge des modèles de montage alternés en rangées et en colonnes pour rationaliser l'installation et réduire les coûts de main-d'œuvre
    • Une fonction de réglage tri-axe de pointe permet un alignement rapide et précis de l'écran dvLED pour une finition parfaitement plate
    • Les roulettes verrouillables robustes permettent une mobilité sûre, stable et sans effort d'une pièce à l'autre
    • Solution adaptable pour les installations où le montage directement sur un mur n'est pas une option
    • La conception mince et peu encombrante s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement d'installation
    • Le cadre en aluminium léger facilite l'expédition, la manutention et l'installation
    • Comprend une finition en aluminium anodisé pour une apparence décorative et durable
    • La conception modulaire offre une évolutivité dans la configuration et la taille de l'installation
    • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
    • Compatible avec tous les supports universels SEAMLESS Connect, offrant une tranquillité d'esprit lors de la conception de solutions ou si les spécifications du projet changent
    • L'accessoire de kit de finition en option (LEDTK) offre une compatibilité avec la plupart des écrans
    • L'entretoise universelle (LEDUNVSPACER3) est vendue séparément.
    Spécification
    • Product Information

      Frame Material: Aluminum

      Number of Devices Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Mount Function: Cart

      Orientation: Landscape/Portrait

      Application/Usage

      • dvLED
      • Video Wall
      • Retail
      • Corporate
      • Lobby
      • Hospitality
      • Showroom
      • Room

      Features

      • Caster
      • Space Saving Design
      • Rolling
      • Robust
      • Durable
      • Adjustable
      • Heavy Duty Caster
      • Locking Casters
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color FamilyBlack
      Product ColorBlack
      FinishingPowder Coated, Anodized
      Product MaterialCast Aluminum
      Height102.1" (2593.34 mm)
      Width144.1" (3659.63 mm)
      Depth39.4" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 231 lb (104779.84 g)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-lcd-video-substructure-mounts-cart
    • Famille de produitsDigital Signage Solutions
    • Groupe de produitsdvLED Video Substructure Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
    • Titre OmniClassTelevision Mounts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord