Publier vos produits
MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 5 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-CPF offre une solution de montage direct sur des solives en béton et en bois.

Caractéristiques

  • Se monte sur des plafonds en béton et en poutres de bois
  • Plaque de plafond plate robuste
  • Capacité de poids maximale de 374 lb (170 kg)
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029270096

    Variant ID: 29193789866099

    Variant SKU: MOD-CPF-W

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-cpf-w
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord