Publier vos produits
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le poteau d'extension MOD-P3 est conçu pour être utilisé avec les supports de la série modulaire Peerless-AV. Ils offrent une solution parfaite pour personnaliser chaque installation unique avec des poteaux coupés à la longueur souhaitée.

Caractéristiques

  • Longueurs de perche d'extension : MOD-P100(-B) : 39" (1,0 m), MOD-P150(-B) : 59" (1,5 m), MOD-P200(-B) : 78" (2 m) et MOD-P300(-B) : 118" (3 m).
  • Découpable à la longueur souhaitée
Spécification
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.modular-poles
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord