Publier vos produits
PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Traduit par Google,

Offrez la meilleure vue de la pièce avec la possibilité de faire pivoter, d'incliner ou d'articuler les tailles d'écran les plus courantes. Les bagues autolubrifiantes permettent aux bras de s'étendre en douceur, tandis que l'inclinaison et le pivot réglables positionnent l'écran à l'angle de vision optimal. Le PLA5 offre une polyvalence pour les tailles d'écran les plus courantes dans une large gamme d'installations dans les halls d'entrée, les chambres d'hôtel, les salles de conférence, les écrans publics ou les cinémas à domicile.

Caractéristiques

  • Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des modèles de trous de montage jusqu'à 730 x 433 mm (28,75" L x 17,05" H)
  • Cinq positions de bras horizontaux à 2,6" (66 mm) de centre à centre pour un placement d'affichage latéral flexible
  • Comprend une gaine de cordon en maille et des attaches de câble pour gérer soigneusement les câbles
  • +10/-5° d'inclinaison
  • 7° de roulis pour le nivellement de l'affichage après l'installation
  • Le bras s'étend jusqu'à 30,52" (775 mm) du mur
  • Trois points de pivot réglables avec une rotation jusqu'à 180° pour un positionnement d'affichage polyvalent
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243250

    Variant ID: 34322260295811

    Variant SKU: PLA50-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pla50-unlp
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord