Publier vos produits
PLAV60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLAV60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Traduit par Google,

Le PLA60 offre une solution unique pour les écrans jusqu'à 95" dans une large gamme d'installations, notamment les halls d'entrée, les chambres d'hôtel, les salles de conférence, les écrans publics ou les cinémas maison. Sa construction entièrement en acier lui permet de supporter des écrans jusqu'à 175 lb, tandis que ses bagues autolubrifiantes permettent aux bras d'articuler et de positionner en douceur votre écran pour une visualisation optimale. Associé à des capacités d'inclinaison et de pivotement réglables, le PLA60 est le seul bras mural dont vous avez besoin.

Caractéristiques

  • Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des modèles de trous de montage jusqu'à 730 x 433 mm (28,75" L x 17,05" H)
  • Cinq positions de bras horizontaux à 2,6" (66 mm) de centre à centre pour un placement d'affichage latéral flexible
  • Comprend une gaine de cordon en maille et des attaches de câble pour gérer soigneusement les câbles
  • +10/-5° d'inclinaison
  • ±7° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Réglage vertical de ±1" (24 mm) situé à portée de main derrière l'écran avec les modèles PLAV60
  • Trois points de pivot avec une rotation jusqu'à 180° pour un positionnement polyvalent de l'écran
  • Le bras s'étend jusqu'à 32,37" (822 mm) du mur
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 31.20" (114 - 792mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 21.67 x 4.50 - 31.20" (502 x 550 x 114 - 792mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.242lb (16.4kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243212

    Variant ID: 34322260099203

    Variant SKU: PLAV60

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.plav60
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord