Publier vos produits
PP740 Paramount™ Pivot Wall Mount for 22" to 43" Displays

PP740 Paramount™ Pivot Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PP740, étendez l'écran jusqu'à 7,43" (189 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,78" (7 mm) du mur pour un angle de vue amélioré. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vue. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • S'étend à 7,43" (189 mm) du mur
  • Se rétracte de 2,78" (70 mm) pour économiser de l'espace
  • +15/-5° d'inclinaison pour des angles de vision optimaux
  • ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Jusqu'à ±90° de pivot
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Installation d'affichage par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™
  • Verrouillez l'écran à n'importe quel angle avec la poignée à cliquet
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 /-5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 3.23 - 7.88" (82 - 200mm)
    • Product Dimensions; 10.13 x 9.35 x 3.23 - 7.88" (257 x 237 x 82 - 200mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1.7kg)
    • Ship Dimensions; 10.04 x 2.95 x 12.76" (255.0 x 74.9 x 324.1mm)
    • UPC Code; 735029256113

    Variant ID: 34322259509379

    Variant SKU: PP740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pp740
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord