Publier vos produits
STS680-2UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
STS680-2UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    STS680-2UCM3SmartMount® Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    Traduit par Google,

    Le support mural universel à ciseaux SmartMount® (STS680) de Peerless-AV est la solution idéale pour les applications de communications unifiées/visioconférence et les installations encastrées. Conçu pour plus de praticité, il offre un accès facile aux composants situés derrière l'écran. Ses adaptateurs extensibles permettent d'éloigner l'écran du mur jusqu'à 325 mm (12,8 pouces) et de le verrouiller solidement une fois l'installation ou la maintenance terminée. Grâce à son système de fixation Hook-and-Hang™, l'installation est rapide et simple, tandis que sa conception ouverte offre une flexibilité maximale d'utilisation de l'espace mural pour les prises et les boîtiers encastrés. Le nivellement et le réglage latéral après installation garantissent un alignement parfait de l'écran dans tout environnement professionnel, d'affichage dynamique ou hôtelier.

    Caractéristiques du produit

    • Compatible avec les supports Crestron® Flex UC et l'accessoire ACC-STSCF1
    • Compatible avec l'accessoire SurgeX® DisplayPak+ ACC-STSPDU
    • Conforme aux normes ADA lorsqu'il est utilisé avec des écrans d'une épaisseur de 2,2 pouces (56 mm) ou moins.
    • L'extension d'écran de 46 à 325 mm (1,8 à 12,8 pouces) permet la maintenance après installation et le rangement des composants derrière l'écran.
    • Le support universel convient aux écrans dont les entraxes de fixation varient de 200 x 100 à 1000 x 400 mm (1000 x 600 mm avec les rallonges à boulonner incluses).
    • La fonction optionnelle IncreLok™ offre des angles d'inclinaison fixes de 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5° et 15°.
    • nivellement après installation de ±1/2" (12 mm)
    • Réglage d'aplomb de 2° pour maintenir les présentoirs à niveau sur des murs irréguliers.
    • Accessoire optionnel : le support universel pour composants AV (ACC-UCM3) permet d’installer, de configurer et de câbler les composants hors site. Il se fixe rapidement au support, ce qui réduit le temps d’installation sur site.
    Spécification
    • Technical Information

      Device Supported Display

      Maximum Load Capacity 250 lb

      Minimum Screen Size Supported 49"

      Maximum Screen Size Supported 120"

      Minimum Adjustable Depth 1.80"

      Maximum Adjustable Depth 12.80"

      Features

      • Extendable
      • Lockable
      • Hook-and-Hang Design
      • Easy to Install
      • Flexible
      • Adjustable
      • Horizontal Adjustment
      • Vertical Adjustment
      • Increlock
      • Spring Lock
      • Plumb Adjustment

      Mount Pattern Universal

      Mount Profile Recessed

      Minimum Tilt Angle 

      Maximum Tilt Angle 15°

      Mount Function

      • Wall Mount
      • Tilt

      Mount Surface Wall

      Durability

      • Scratch Resistant
      • Tamper Resistant

      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Fused Epoxy

      VESA Mount Compatible Yes

      Mounting Pattern

      • 200 x 100
      • 1000 x 400
      • 1000 x 600

      Form Factor Wall Mountable

      Height 28.30" Width40.20" Depth12.80" Weight (Approximate) 30.10 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Wall Mount
      • 2x ACC-UCM3 (STS680 Universal AV Component Mount)
      • Wall and Display Installation Hardware
      • Installation Instructions

      Application/Usage

      • Corporate
      • Digital Signage
      • Hospitality

      Assembly Required Yes 

      TAA Compliant Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      SKU: STS680-2UCM3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smartmount-sts680-2ucm3-wall-mount-for-display
    • Famille de produitsMounting Solutions
    • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord