Publier vos produits
SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux pivotants SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. La capacité de réglage vertical permet une mise à niveau après l'installation, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position d'affichage idéale. Avec le SP740P, étendez l'écran jusqu'à 12,41" (315 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 3,3" (77 mm) du mur pour un angle de vision amélioré. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de +15°/-5° pour l'angle de vision idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Se rétracte pour maintenir l'écran à seulement 3,03" (77 mm) du mur
  • ±90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'affichage
  • Mise à niveau facile ±5° après l'installation de l'écran
  • Installation rapide et facile par une seule personne grâce au crochet Hook-and-Hang™
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 12.41" (77 - 315mm)
    • Product Dimensions; 15.35" x 10.15" x 3.03"-12.41" (390 x 258 x 77-315mm)
    • Product Weight; 5.40lb (2.45kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.87lb (3.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.19 x 20.5" (304.8 x 106.4 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029237341

    Variant ID: 34322257870979

    Variant SKU: SP740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp740p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord