Publier vos produits
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports les plus fins au monde avec seulement 8 mm d'épaisseur, ce support presque invisible est la beauté qui soutient le style moderne des derniers écrans ultra-minces. Sa conception entièrement en acier, aux lignes épurées et à haute brillance offre une compatibilité universelle avec pratiquement toutes les innovations en matière d'affichage ultra-mince. Cette solution inégalée offre un aspect compact et ultra-élégant et rapproche l'écran du mur.

Caractéristiques

  • Livré avec un pack de fixation Peerless-AV Sorted-for-You™ avec tout le matériel de fixation d'écran nécessaire
  • Capacité de charge maximale jusqu'à 150 lb
  • Disponible en noir brillant
  • La conception ultra-mince maintient l'écran à seulement 0,33
  • Compatibilité universelle avec des modèles de trous de montage jusqu'à 29,23" L x 17,67" H
  • Les supports universels s'accrochent facilement à la plaque murale pour une installation facile
  • Le Velcro® de qualité industrielle fixe l'adaptateur d'écran à la plaque murale en une seule étape, pour une installation rapide et sécurisée
  • Réglage horizontal de l'écran jusqu'à 8" (selon le modèle d'écran) pour un placement parfait de l'écran
  • Se monte sur deux montants en bois, du béton ou des parpaings
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.suf650p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord