Publier vos produits
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Traduit par Google,

Il n'y a jamais eu d'écran extérieur lisible à la lumière du jour conçu pour résister aux éléments extérieurs difficiles comme le Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Dotés d'une conception entièrement scellée, classée IP66 et d'un système d'échappement thermique breveté, les écrans extérieurs Xtreme High Bright sont entièrement protégés contre l'eau, la poussière, l'humidité et même les insectes. Le verre de protection de l'écran est collé optiquement, ce qui augmente le rapport de contraste perçu et réduit l'éblouissement, offrant une qualité d'image étonnante même en plein soleil. Avec une plage de températures de fonctionnement de -31°F à 140°F, les écrans Xtreme sont conçus pour prospérer toute l'année à l'extérieur, sans se soucier des vagues de température extrêmement chaudes ou froides. Cette gamme d'écrans commerciaux High Bright offre une puissance lumineuse de 2500 nits pour lutter contre les conditions d'éclairage ambiant élevées, tandis que le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer l'expérience de visionnage. Offrant des capacités inégalées, les écrans extérieurs Xtreme High Bright sont la solution d'affichage numérique ou de divertissement parfaite pour toute application professionnelle.

Caractéristiques

  • Écran entièrement scellé et robuste conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 dans des environnements difficiles toute l'année
  • Le verre de protection antireflet à liaison optique augmente le rapport de contraste perçu et réduit l'éblouissement, offrant une qualité d'image étonnante, même en plein soleil
  • Lisible à la lumière du jour avec rétroéclairage LED et résolution Full HD 1080p pour une image lumineuse et nette
  • Comprend un polariseur à plaque quart d'onde, permettant des installations en portrait et en paysage
  • Surveillance à distance et locale, prise en charge via une interface utilisateur adressable IP, pour les diagnostics de température, d'humidité et de consommation d'énergie de l'écran
  • Le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité pour correspondre au mieux aux conditions d'éclairage, ce qui optimise la consommation d'énergie de l'écran et améliore l'expérience de visionnage (accessoire d'extension ALS en option disponible)
  • La sortie haute luminosité offre une puissance lumineuse de 2 500 nits pour lutter contre les conditions d'éclairage ambiant élevées
  • La conception classée IP66 empêche la pénétration de matières étrangères, telles que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes, dans l'écran
  • Le verre trempé classé IK10 protège l'écran contre le vandalisme et les débris
  • Le système d'échappement thermique breveté maintient les composants internes correctement refroidis en cas de chaleur extrême
  • Le modèle de montage VESA permet des économies de coûts et une flexibilité dans la sélection du support nominal extérieur
  • Antivol, le capteur gyroscopique peut être réglé sur des degrés et des tolérances spécifiques, si l'affichage est déplacé au-delà du chiffre défini, un e-mail et un SMS seront envoyés à l'utilisateur enregistré
  • HDBaseT™ fournit de l'audio/vidéo sur un seul câble CAT6a blindé jusqu'à 100 m (HDBaseT™ Tx requis)
Spécification
  • Product Specs

    • Available Screen Sizes; 55''
    • Color; Black
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)
    • IP Rating; IP66

    Package Specs

    • Package Size ( W x H x D); 55.00" x 34.13" x 8.19" (1397 x 867 x 208mm)
    • Package Ship Weight; 119lb (53.98kg)
    • Package UPC Code; 735029345565
    • Package Contents; Display, Waterproof IR Learning Remote Control, User’s Guide, Cable Ties, 3mm Hex Wrench, Power Cord and IR Extender

    Variant ID: 42776303173763

    Variant SKU: XHB554

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.xtreme-high-bright-outdoor-displays
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Displays & TVs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord