Publier vos produits
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur.
Spécification
  • - Un composant universel en aluminium coulé sous pression assume toutes les fonctions : dissipateur de chaleur à LED, anneau, fixation au plafond et raccordement pour le groupe d’alimentation - Base étanche à la lumière (empêche la diffusion de lumière dans le faux plafond) - Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur - Diffuseur à encastrer satiné pour une distribution de la lumière optimale et très homogène - Réflecteur blanc modulaire moulé en ABS et fixé au module LED pour une réflexion neutre de la lumière - Contrôle thermique de qualité au moyen d'un dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression avec technologie FAST (Flexible Air Stream Technology) - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Driver intégré - Secours 1/3h et DALI + secours 1/3h sur demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.dlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsDownlight and spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)152
  • Profondeur (mm)152
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie