Publier vos produits
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Projecteur LED de puissance réduite, pour l'éclairage architectural intérieur et extérieur, pour les applications résidentielles et professionnelles, telles que les façades, les jardins, les espaces verts et les abords.
    Spécification
    • - Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, il est robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles - Disponible dans 2 tailles et 3 puissances (10W, 20W et 30W), la gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles: 2 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud et 4,000 K blanc neutre) avec un indice de rendu de couleur supérieur à80, et 2 choix optiques (100° ou asymétrique) - L'appareil est équipé d'une alimentation électronique Marche/Arrêt intégrée. Il est également disponible avec un capteur de mouvement et de luminosité intégré - Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via léétrier en acier à réglage intégré - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elia-fl-mini
    • Famille de produitsProfessional
    • Groupe de produitsProfessional floodlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie