Publier vos produits
INSERT+ 3 A/W

INSERT+ 3 A/W

Appareil d’intérieur ou d’extérieur à encastrer dans mur plein ou creux pour un éclairage général.
Spécification
  • - Boitier en aluminium moulé sous pression et peint - Diffuseur en verre transparent, trempé - Diffuseur en verre plat satiné à l’intérieur - Joints en silicone antivieillissement - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble - Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm - Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/-240 V 50/60 Hz - Vis de fermeture en acier inox - Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément - Luminaire livré pré-câblé avec 0,5 m de câblé H07RN-F - Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire - Disponibles comme accessoires, connecteurs pour câblage en série. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.insert-plus-3-aw
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsSteplight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)284
  • Largeur (mm)284
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie