Publier vos produits
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Appareil d’intérieur et d’extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint - Diffuseur en verre plat satiné à l’intérieur - Joints en silicone antivieillissement - Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement - Alimentation standard intégrée - Boîte d'encastrement standard inclus dans le produit - L’appareil est prédisposé pour câblage traversant
Spécifications techniques
  • Réference unique.insert-plus-zero-clip
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsSteplight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)77
  • Largeur (mm)107
  • Profondeur (mm)49
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie