Publier vos produits
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Appareils urbain LED.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm - Réflecteurs de très hautes performances, dans un aluminium très pur poli brillant et oxydé puis ayant subi un traitement PVD silver 99,99%. Celui-ci permet l'obtention d'une surface de plus de 97% de réflectance, sans reflet irisé - Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5 - Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique - Fourni avec un clip de fixation en aluminium moulé par injection et d'un ressort en acier inoxydable. Celui-ci permet d'ouvrir rapidement l'appareil et sans outil en cas d'entretien - Châssis de support de composants amovible, réalisé en tôle d'acier prégalvanisé - Driver intégré - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM) - Fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm² ou H07RN-F 4x1.5 mm² pour les versions à intensité variable, permettant un raccordement au réseau sans ouvrir le corps d'éclairage - Vis de fixation en acier inoxydable - Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles - Les versions ZHAGA sont fournies avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (position UP) et avec un driver D4i. Elles sont prévues pour recevoir des solutions "Radio Frequency node", des crépusculaires et d'autres détecteurs compatibles - Sur demande, il est possible de fournir des appareils avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie inférieure de l'appareil (position DOWN) ou mixte (position UP + position DOWN) pour raccorder des détecteurs de présence et/ou de déplacement ou encore des solutions combinées - Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC) - Versions DALI-2 (IEC 62386) disponibles. Nous consulter - Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes
Spécifications techniques
  • Réference unique.kreos-sr100-zhaga
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)241
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)536
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie