Publier vos produits
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression - Diffuseurs en verre peints à l’intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V - Joint en silicone anti vieillissement - Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du corps sur la base - Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive - Seuil d'intervention de 10 à 2000 lux - Angle d’ouverture à 120° - Temps d’extinction réglable (10 s - 7 min)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mask-plus-round-pir
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)348
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)69
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie