Publier vos produits
MERCURY PL M2 BLACK TR

MERCURY PL M2 BLACK TR

Appareil LED à suspension pour intérieur.
Spécification
  • - Tête d’éclairage en verre avec cache design thermoformé de forme ondulée et baldaquin en matière plastique thermoformée avec fines gouttes - Tube de suspension en métal et suspension par câble d'un seul côté - Design liquide créant une sculpturalité fluide et dynamique qui perdure dans le temps L'appareil est disponible avec des optiques différentes : - Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord blanc en céramique (WHITE TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l’éblouissement et une haute uniformité - Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord noir en céramique (BLACK TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l’éblouissement et une haute uniformité - Optique d'éclairage en verre noir brillant partiellement réfléchissant avec bord noir en céramique (BLACK DRK) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l’éblouissement et une haute uniformité - Distribution de la lumière directe - LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l’ensemble de la zone - Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - TouchDIM® peut être utilisé comme variateur de la version DALI - Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 - Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour - Versions en couleur spéciale disponibles sur demande - avec suspension par tube et par câble, alimentation électrique et baldaquin de plafond
Spécifications techniques
  • Réference unique.mercury-pl-m2-black-tr
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1753
  • Profondeur (mm)347
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie