Publier vos produits
MIMIK 50 M A60/W

MIMIK 50 M A60/W

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes ISO 9227 - Joints en silicone antivieillissement - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Module LED multichip 4000 K et 3000 K - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - La version EM/3P prévoit l’utilisation comme éclairage général outre celui d’urgence 3 heures - Accumulateurs Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, autonomie 3h, temps de charge 24h - Autonomie de 3 heures - Gradation (DALI) - Les versions bi-émission DALI possèdent deux drivers.Le double-allumage est possible par l'intermédiaire de l'attribution et de la gestion des adresses dans le protocole DALI - Les versions DALI ont une température ambiante de fonctionnement de -40 °C - Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l’éclairage de parcours cyclo-piétons - Les versions B, bi-émission, utilisent deux allumages séparés pour une émission vers le haut et vers le bas (DA)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-50-m-a60w
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie