Publier vos produits
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Appareil LED à suspension pour intérieur.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium extrudé et peint - Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP) - LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l’ensemble de la zone - Les modules LED peuvent être remplacés ultérieurement, en toute simplicité et en quelques gestes seulement (également possible sans l’intervention d’un électricien) - Diffusion de la lumière directe / indirecte - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Grâce à la commande Bluetooth « OSRAM BT Control », l’éclairage peut être configuré, personnalisé ou groupé en toute simplicité à l’aide de différents paramètres via l’application - La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d’éclairement et la couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K (DALI DT8) - La version HCL permet de régler manuellement le niveau d’éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K selon le moment de la journée (DALI DT8) - Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et fixation au plafond - Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 - Versions en couleur spéciale disponibles. Consulter notre service des ventes
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl713-plus-pl-mp-sc
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)1562
  • Profondeur (mm)264
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie