Publier vos produits
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

Projecteur LED de forte puissance, doté d’une LES (surface luminescente) à haute émittance, adapté à l’éclairage des installations sportives professionnelles et semi-professionnelles.
Spécification
  • - Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l’oxydation. Il est équipé d’un système intégré de dissipation thermique « autonettoyant » - Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 4,000K ou 5,700K et rendu de couleur IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80) - La gamme propose 6 types d’optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques - La gamme nécessite un bloc d’alimentation DALI2 ou DMX-RDM pour optimiser la flexibilité dans la création de scénarios d’éclairage, même de grandes complexités - Le boitier de raccordement peut être installé sur l’étrier ou à distance, et est protégé contre les surtensions jusqu’à 10 KV en mode différentiel ou normal, avec un seul câble - Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour la conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées - Celui-ci se compose de 2 modules, chacun avec une vanne de purge et un système anti-condensation, protégés contre les chocs - Le système d’articulation entre la lyre et les blocs optiques est en aluminium de forme conique tronquée, avec un goniomètre intégré dans l’étrier pour un réglage plus facile de l’orientation, avec un système d’arrêt par vis et vis sans tête, ce qui garantit la tenue du réglage de chaque module dans le temps
Spécifications techniques
  • Réference unique.stadium-pro-2m-asymmetric
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)398
  • Largeur (mm)834
  • Profondeur (mm)483
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie