Publier vos produits
STADIUM PRO 3M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 3M ASYMMETRIC

Projecteur LED haute puissance, avec une large surface d’émission de la lumière, adapté à l’éclairage des installations pour les compétitions sportives professionnelles.
Spécification
  • - Stadium Pro est destiné à l’éclairage des compétitions sportives, par conséquent les données photométriques ne sont pas divulguées. Nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes techniques et commerciales - Le projecteur a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l’oxydation et il est équipé d’un système de dissipation thermique « autonettoyant » intégré - Le projecteur est disponible avec des températures de couleur de 4 000 K ou 5 700 K et un rendu des couleurs IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80) - La gamme comprend également 6 types d’optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optique symétrique/elliptique et 2 optiques asymétriques - La gamme comprend une alimentation DALI2 ou DMX-RDM, offrant une flexibilité maximale pour la création de scénarios d’éclairage, même complexes - Le boîtier d’alimentation peut être fixé sur la lyre extérieure ou à distance. Il est protégé contre les surtensions jusqu’à 10 KV en mode RCCB ou en mode commun, avec un seul câble - Le système optique T.I.R.Ex développé par GEWISS, comprenant des lentilles PMMA HT (haute transparence) offre un contrôle total du faisceau lumineux, une grande flexibilité par rapport à l’environnement à éclairer et des performances qualitatives et quantitatives élevées - Il se compose de trois modules, chacun doté d’une vanne d’aération et de non-condensation, et protégés contre les impacts accidentels - Le système de rotation tronqué-conique en aluminium entre le support et les modules optiques comprend un goniomètre (dispositif de mesure des angles) intégré à l’intérieur du support, pour un contrôle de l’orientation et une fixation aisés grâce à une vis sans tête, garantissant la fixation parfaite à long terme de chaque module individuel
Spécifications techniques
  • Réference unique.stadium-pro-3m-asymmetric
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)544
  • Largeur (mm)825
  • Profondeur (mm)755
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie