ISOLATEK Type M-II est un matériau résistant au feu appliqué par pulvérisation (SFRM) contrôlé en usine et recommandé pour une utilisation dans les installations pétrochimiques, les raffineries, les centrales nucléaires/électriques et les tunnels. ISOLATEK Type M-II peut être une texture de pulvérisation ou une finition lisse à la truelle et ne nécessite que l'ajout d'eau comme activateur. Testé et développé pour la protection incendie des composants externes en acier de construction tels que les réservoirs, les pieds de support et les selles, les porte-tubes, les jupes de cuve, les pieds sphériques ou les situations intérieures où des niveaux plus élevés de résistance à l'abrasion sont nécessaires. ISOLATEK Type TG est spécifiquement développé uniquement pour une application à la truelle dans les zones où la pulvérisation n'est pas pratique ou n'est pas autorisée.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |