Où le design intemporel rencontre l'élégance moderne
Le système de panneaux Board and Batten offre une esthétique de conception intemporelle pour les applications murales commerciales et résidentielles. Il utilise un système de fixation dissimulé pour maintenir des lignes épurées et un motif rythmique composé de larges planches verticales alternées et de lattes surélevées plus étroites. La profondeur des lattes de ¾" et la largeur de 2" créent un intérêt dimensionnel tout en minimisant les décalages de garniture. Les panneaux Board and Batten se fondent harmonieusement dans divers styles architecturaux. Qu'il s'agisse de créer une façade confortable et accueillante ou une déclaration audacieuse et saisissante, les panneaux muraux extérieurs Board and Batten restent un outil polyvalent pour la créativité architecturale.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |