Les panneaux PAC T-250 sont formés en usine ou formés sur place à la longueur et cousus sur place. Les panneaux ont été conçus pour une application sur une grande variété de substrats sur des pentes de toit aussi faibles que 1/2 : 12. Les panneaux PAC T-250 peuvent être produits en acier de calibre 22 et 24 ou en aluminium .032 et .040. Le panneau PAC T-250 allie performance structurelle et esthétique architecturale. Les panneaux PAC T-250 présentent une hauteur nominale de panneau fini de 2,625 po entre le pont et le haut du capuchon de joint qui nécessite un joint mécanique sur place après l'installation. Les panneaux sont dotés d'un système d'attaches dissimulées continu et/ou intermittent conçu pour permettre la dilatation/contraction thermique. Des cordons de scellant sont appliqués en usine sur le couvre-joint.
Garniture
Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par Petersen ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium ou en acier PAC-CLAD. Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition. Le film vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue. REMARQUE : Le film pelable doit être retiré immédiatement après l'installation.
Installation
Les panneaux PAC T-250 sont destinés à être utilisés dans les toitures architecturales et structurelles. Les substrats peuvent inclure 5/8" min. contreplaqué, isolation de planche à clous ou équivalent avec une sous-couche de protection contre la glace et l'eau appliquée horizontalement de l'avant-toit au faîtage. D'autres substrats peuvent comprendre un platelage métallique, des pannes ou une isolation rigide en conjonction avec des plaques d'appui. Contactez Petersen pour plus d'assistance avec les détails d'installation. Pour les applications côtières, des panneaux en aluminium avec des clips en acier inoxydable doivent être utilisés pour bénéficier de la garantie. Consultez un architecte/ingénieur local pour vous conformer aux codes et conditions locaux.
Couture
Les panneaux PAC T-250 nécessitent l'utilisation de sertisseuses mécaniques, qui sont disponibles avec des sertisseuses manuelles et d'autres outils par l'intermédiaire de DI Roof Seamers, qui est le seul fournisseur de cet équipement approuvé par Petersen.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |