Publier vos produits
Pfister LG534-LPMC Arkitek Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet
Pfister LG534-LPMC Arkitek Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet

    Pfister LG534-LPMC Arkitek Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de cuisine moderne avec pulvérisateur extractible ; 1. Débit de 8 gpm ; technologie de soupape à disque en céramique.
    • Basculez entre les modes de pulvérisation et de flux à l'aide des commandes sur la tête de pulvérisation du robinet ; Conduites d'alimentation flexibles non incluses avec ce robinet de cuisine rétractable.
    • Robinet de cuisine à une poignée avec poignée à levier vers l'avant uniquement pour la compatibilité avec les dosserets fermés ; Robinet de cuisine monotrou compatible avec une installation à 1 ou 3 trous (plaque de pont incluse).
    • Le robinet d'évier de cuisine extractible est conforme à la norme NSF/ANSI 372 et aux exigences de teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois des États de Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane et la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable.
    • Conforme aux normes d'efficacité de l'eau de la California Energy Commission (CEC).
    • Répond aux exigences ADA/ANSI, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: LG534LPMC
      Item Weight: 5 pounds
      Product Dimensions: 25.6 x 12.8 x 3 inches
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.8 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: side
      Number of Handles: 1
      Included Components: Kitchen faucet, deckplate, installation hardware, and instructions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-LG534-LPMC-Arkitek-Single-Handle-Pull-Out-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis