Publier vos produits
Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Spécification
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ClassicBoard-P3-10-mm
  • Famille de produitsPanneaux de particules
  • Groupe de produitsPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-06
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePanneau de particules
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC003058
  • Nom ETIMFibre- / chipboard
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titre OmniClassEngineered Wood Products

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie